คีมล็อค เขี้ยว SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คีมล็อค เขี้ยว
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    รหัสสินค้า: 71203, 71107, 71103, 71701, 71306 และ 71601
    รุ่น: เขี้ยว แบบตรง ปากโค้ง ปากโค้ง เขี้ยว แคลมป์ยึด โซ่
    สเปคผลิตภัณฑ์: 10", 10", 10", 19", 9" และ 11"
    ความยาวรวม เป็นมิลลิเมตร: 224, 226, 244, 485, 230 และ 273
    การเปิดสูงสุดเป็นมิลลิเมตร: 57, 63, 63, 7, 4 และ 86
    น้ำหนักสุทธิเป็นกก.: 0.53, 0.64, 0.5, 0.71 และ 0.47

    รุ่น71203
    คีมปากจิ้งจก 10" เขี้ยว แบบตรง
    71107
    ขากรรไกรโค้ง - แบบปลดง่าย 10"
    71103
    คีมล็อค 10" เขี้ยว โค้ง
    71701
    คีมล็อค 19" แคลมป์ยึด โซ่
    71306
    โนส ยาว - แบบปล่อยง่าย 9"
    71601
    คีมล็อค 11", เขี้ยว ตัว C
    ภาพ ผลิตภัณฑ์
    รายละเอียดจำเพาะ10"10"10"19"9"11"
    ความยาวรวม (มม.)224226244485230273
    เปิดสูงสุด (มม.)57636371486เปิดสูงสุด = 98
    ฝ่าย = 78
    น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.530.640.50.710.470.745
    เงื่อนไขการรับประกันการรับประกันอายุการใช้งาน
    ผลิตในประเทศจีนไต้หวันประเทศจีนไต้หวันประเทศจีน
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
    คีมล็อค เขี้ยว SATA | SATA TOOLS | MISUMI ประเทศไทย