คีม แหวน ล็อกภายใน SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คีมล็อก แหวน สแนปภายใน
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    รหัสสินค้า: 72004, 72005, 72031, 72032, 72041 และ 72042
    รุ่น: ปลายหัวแร้งบัดกรี แบบตรง ปลายหัวแร้งบัดกรี โค้ง ปลายหัวแร้งบัดกรี แบบตรง ปลายหัวแร้งบัดกรี แบบตรง ปลายหัวแร้งบัดกรี โค้ง & ปลายหัวแร้งบัดกรี โค้ง
    รายละเอียดจำเพาะ: 7", 7", 5", 7", 5" และ 7"
    ขนาด หัว เป็นมิลลิเมตร: ⌀1.7±0.2, ⌀1.7±0.2, ⌀1.30—0.3, ⌀1.80—0.3, ⌀1.30—0.3 & ⌀1.80—0.3
    ขอบเขต ป้องกันลื่นหลุด D: 19-60, 19-60, 10-22, 19-60, 10-22 และ 19-60
    ความยาวรวม เป็นมิลลิเมตร: 175, 175, 125, 175, 125 และ 175
    น้ำหนักสุทธิเป็นกก.: 0.17, 0.17, 0.13, 0.18, 0.117 และ 0.18

    รุ่น72004
    แหวน แหวนภายใน 7" ปลายหัวแร้งบัดกรี แบบตรง
    72005
    คีม แหวน แหวนภายใน 7" ปลายหัวแร้งบัดกรี โค้ง
    72031
    แหวน แหวนภายใน สไตล์เยอรมัน 5" ปลายหัวแร้งบัดกรี แบบตรง
    72032
    คีม แหวน แหวนภายในสไตล์เยอรมัน 7" ปลายหัวแร้งบัดกรี แบบตรง
    72041
    แหวน แหวนภายในสไตล์เยอรมัน 5" ปลาย ปลายหัวแร้งบัดกรี
    72042
    แหวน แหวนภายในสไตล์เยอรมัน 5" ปลาย ปลายหัวแร้งบัดกรี
    ภาพ ผลิตภัณฑ์
    สเปค7"7"5"7"5"7"
    ขนาด หัว (มม.)⌀1.7±0.2⌀1.7±0.2⌀1.30—0.3⌀1.80—0.3⌀1.30—0.3⌀1.80—0.3
    ป้องกันลื่นหลุด ขอบเขต D19 - 6019 - 6010 - 2219 - 6010 - 2219 - 60
    ความยาวรวม (มม.)175175125175125175
    น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.170.170.130.180.1170.18
    เงื่อนไขการรับประกันการรับประกันอายุการใช้งาน
    ผลิตในประเทศจีน
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
    72004 | คีม แหวน ล็อกภายใน SATA | SATA TOOLS | MISUMI ประเทศไทย