คีม ข้อต่อ SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คีม ข้อต่อ
    [คุณสมบัติ]
    เขี้ยว แบบตรง A8 ตัวเครื่อง คีมผลิตจาก เหล็กกล้า CR-V
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    หมายเลข ผลิตภัณฑ์: 70411, 70412 และ 70413
    สเปคผลิตภัณฑ์: 8", 10" และ 12"
    น้ำหนักสุทธิ: 0.3 กก., 0.49 กก. และ 0.67 กก.
    ราวที่เข้ากัน: 4-31⌀มม., 5-45⌀มม. และ 5-54⌀มม.
    ชิ้น/แพ็ค: 6
    หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์: คีม
    ประเภทคีม: คีม

    รุ่น70411
    คีม ข้อต่อ ร่อง 8"
    70412
    คีม ข้อต่อ ร่อง 10"
    70413
    คีม ข้อต่อ ร่อง 12"
    ภาพ ผลิตภัณฑ์
    รายละเอียดจำเพาะ8"10"12"
    ท่อเหล็ก บังคับ ⌀ (มม.)4 - 315 - 455 - 54
    น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.30.490.67
    เงื่อนไขการรับประกันการรับประกันอายุการใช้งาน
    ผลิตในประเทศจีน