คีมปากเฉียง SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คีมปากเฉียง
    [คุณสมบัติ]
    คีมปากเฉียง 6"
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    หมายเลข ผลิตภัณฑ์: 70202 A
    กำลังการตัดสูงสุด: ลวดทองแดง: ⌀2.6 mm,สายเหล็ก: ⌀2.4 mm,ลวดเหล็กกล้าแบบแข็ง: ⌀2.0 mm
    น้ำหนักสุทธิ: 0.22 กก
    ความยาวรวม: 161 mm
    ความหนาของ เขี้ยว: 11.2 mm
    ความกว้างรวม: 57 mm
    ชิ้น/แพ็ค: 6

    คีมปากเฉียง 6"



    สเปค
    หมายเลข ผลิตภัณฑ์70202 A
    ความสามารถในการตัดสูงสุด (มม.)ขดลวด ทองแดง ⌀2.6, ขดลวด เหล็ก ⌀2.4, ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง ⌀2.0
    MADE INประเทศจีน
    รายละเอียดจำเพาะ6"
    น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.22
    ชิ้น/แพ็ค6
    เงื่อนไขการรับประกันการรับประกันอายุการใช้งาน