(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
70301A |
70302A |
70303A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวโดยรวม (mm) |
ความหนาของ เขี้ยว (mm) |
ความกว้างของ เขี้ยว (mm) |
ความกว้างรวม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 351.00 |
"COMBINATION PLIERS 6""" | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 นิ้ว | 154 | 10 | 23.5 | 52 | ||
฿ 359.00 |
"COMBINATION PLIERS 7""" | 1 ชิ้น | 4 วัน | 7 นิ้ว | 177 | 10.5 | 25 | 55 | ||
฿ 404.00 |
"COMBINATION PLIERS 8""" | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 นิ้ว | 208 | 11.5 | 28.5 | 55 |
รหัสรุ่น |
---|
70301A |
70302A |
70303A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวโดยรวม (mm) |
ความหนาของ เขี้ยว (mm) |
ความกว้างของ เขี้ยว (mm) |
ความกว้างรวม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 351.00 |
"COMBINATION PLIERS 6""" | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 นิ้ว | 154 | 10 | 23.5 | 52 | ||
฿ 359.00 |
"COMBINATION PLIERS 7""" | 1 ชิ้น | 4 วัน | 7 นิ้ว | 177 | 10.5 | 25 | 55 | ||
฿ 404.00 |
"COMBINATION PLIERS 8""" | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 นิ้ว | 208 | 11.5 | 28.5 | 55 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | 70301อ | 70302อ | 70303อ |
---|---|---|---|
ภาพ ผลิตภัณฑ์ | |||
รายละเอียดจำเพาะ | 6" | 7" | 8" |
กำลังการตัดสูงสุด (มม.) | ขดลวดทองแดง: ⌀2.6 ขดลวด เหล็ก: ⌀2.4 ลวดเหล็กกล้าแบบแข็ง: ⌀2 | ขดลวดทองแดง: ⌀2.6 ขดลวด เหล็ก: ⌀2.4 ลวดเหล็กกล้าแบบแข็ง: ⌀2 | ขดลวดทองแดง: ⌀2.6 ขดลวด เหล็ก: ⌀2.5 ลวดเหล็กกล้าแบบแข็ง: ⌀2.3 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.23 | 0.28 | 0.37 |
เงื่อนไขการรับประกัน | การรับประกันอายุการใช้งาน | ||
ผลิตใน | ประเทศจีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง