คีมตัด สาย SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คีม คีมตัดสายไฟ
[คุณสมบัติ]
คีมตัด สายไฟ 5" และ 8"
[รายละเอียดจำเพาะ]
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 72501&72502
ความยาวรวม: 150 มม. และ 200 มม.
กำลังการตัดสูงสุด: ⌀9 มม. และ ⌀11 มม.
น้ำหนักสุทธิ: 0.2กก.และ0.3กก.
ชิ้น/แพ็ค: 6
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์: คีม
ประเภทคีม: คีม
| รุ่น | 72501 | 72502 |
|---|---|---|
| ภาพ ผลิตภัณฑ์ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| รายละเอียดจำเพาะ | 5" | 8" |
| ความยาวรวม (มม.) | 150 | 200 |
| กำลังการตัดสูงสุด (มม.) | ⌀9 | ⌀11 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.2 | 0.3 |
| เงื่อนไขการรับประกัน | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน | |
| ผลิตใน | ไต้หวัน | |