ไขควงปากแบน SATA T series

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไขควง แฉก T series
    สเปค]
    มาตรฐาน ปลาย: หัวแบน (-)
    หมายเลขผลิตภัณฑ์: 63407, 63408, 63409, 63413 และ 63414
    ผลิตในประเทศจีน
    ความยาว: 179.3, 204.3, 254.3, 266.3 และ 316.3 มม.
    ความสูงภายนอก: 0.059, 204.3, 254.3, 266.3 และ 316.3 ซม.
    น้ำหนักสุทธิ: 12 กก.
    เสา: 5, 5, 5, 6 และ 6 มม.

    ผลิตใน
    63407
    ไขควง แฉก T series 5×75MM
    63408
    ไขควง แฉก T series 5×100MM
    63409
    ไขควง แฉก T series 5×150MM
    63413
    ไขควง แฉก T series 6 × 150MM
    63414
    ไขควง แฉก T series 6 × 200MM
    ภาพ ผลิตภัณฑ์
    ข้อมูลจำเพาะ (มม.)5 × 755 × 1005 × 1506 × 1506 × 200
    ความยาว (มม.)179.3204.3254.3266.3316.3
    ขั้ว ⌀ (มม.)55566
    ความสูงภายนอก (ซม.)0.0590.060.07150.10250.112
    เงื่อนไขการรับประกันการรับประกันอายุการใช้งาน
    ผลิตในประเทศจีน