(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
9602 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,421.00 |
8PC. IMPACT SCREWDRIVER SET | 1 ชิ้น | 4 วัน |
รหัสรุ่น |
---|
9602 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,421.00 |
8PC. IMPACT SCREWDRIVER SET | 1 ชิ้น | 4 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
● | สว่านไขควงกระแทก | ||||
● | บิตอะแดปเตอร์ | ||||
● | ซีรีส์ 8 มม. ดอกสว่านยาว 70 มม. 8 มม | ||||
● | ซีรีส์ 8 มม. ดอกสว่านยาว 30 มม. 8 มม | ||||
● | ซีรีส์ 8 มม. ดอกสว่านยาว 30 มม. 10 มม | ||||
● | 8MM series ยาว 70MM Phillips bit #2 | ||||
● | 8MM series ยาว 30MM Phillips bit #2 | ||||
● | 8MM series ยาว 30MM Phillips bit #3 |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 09602 |
ความสูงภายนอก (ซม.) | 1.1 |
ชิ้น/แพ็ค | 22 |
ความยาวภายนอก (ซม.) | 14.5 |
MADE IN | ประเทศจีน |
ชิ้น/ คลองเลื่อย | 8 ชิ้น |
รายการ เครื่องมือ | โปรดดู 'บทนำ' |
ความกว้างภายนอก (ซม.) | 6 |
เงื่อนไขการรับประกัน | โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นใน คลองเลื่อย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง