ไขควงเช็คไฟ ดิจิตอล SATA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทดสอบวงจรดิจิตอล
[คุณสมบัติ]
ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ สะดวกและประหยัด
รูปลักษณ์หรูหราพร้อมฟังก์ชั่นครบครัน
หน้าจอ LCD พร้อมการอ่านที่ชัดเจน
การทดสอบการเหนี่ยวนำสามารถทำการทดสอบจุดหยุดการเหนี่ยวนำ การทดสอบจุดหยุดของสาย การตรวจจับรังสีไมโครเวฟและการรั่วไหล ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย
สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า 12, 36, 55, 110, 220 V AC/DC ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม พร้อมขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถวัด พาวเวอร์ซัพพลาย 380 V ได้
[รายละเอียดจำเพาะ]
ต้นทาง: ประเทศจีน
ความยาวรวม: 130 mm
ชิ้น/กล่อง: 24
| รุ่น | 62601 | 62602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ ผลิตภัณฑ์ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บทนำ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สเปค |
|
|