ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้
[คุณสมบัติ]
เฟืองวงล้อ หยดน้ำแบบใหม่ ใช้งานได้ด้วยมือเดียว สเปค]
หัว ขับ: 1/4"
ช่วงแรงบิด: 1-5N⋅m
ความยาวรวม: 224 mm
ปลอกสวม: 0.1 N⋅m
น้ำหนักสุทธิ: 0.59 กก
| รุ่น | 96211 ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ 1/4" Dr. 1-5Nm | 96212 ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ 3/8" Dr. 5-25Nm | 96310 3/8" ประแจขัน ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ 10-50Nm | 96311 ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ 1/2" Dr. 20-100Nm | 96312 ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ 1/2" Dr. 40-200Nm | 96313 ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ 1/2" Dr. 60-340Nm | 96411 ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ 3/4" Dr. 110-550N.m | 96412 ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ 3/4" Dr. 160-800N.m | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ ผลิตภัณฑ์ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| บทนำ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| หัว ขับ (") | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||
| ช่วงแรงบิด (นาโนเมตร) | 1 - 5 | 5 - 25 | 10 - 50 | 20 - 100 | 40 - 200 | 60 - 340 | 110 - 550 | 160 - 800 | ||||||||||||||||||||||
| ความยาวรวม (มม.) | 224 | 268 | 426 | 473 | 555 | 616 | 864 | 1075 | ||||||||||||||||||||||
| ปลอกสวม (นาโนเมตร) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.59 | 0.63 | 1.4 | 1.63 | 1.85 | 2.12 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||
| เงื่อนไขการรับประกัน | ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนฟรีสำหรับข้อบกพร่องที่เกิดจาก วัสดุ หรือ กระบวนการแปรรูป เงื่อนไขการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ฟรี: ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์ ถูกใช้งานน้อยกว่า 5,000 ครั้ง; ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อผิดพลาดเกิน ±3% ทดสอบโดยเครื่องทดสอบ แรงบิด ที่ได้รับการรับรองโดยบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือมีข้อผิดพลาดเกิน ±3% เนื่องจากการใช้งานผิดวิธี ผิดวิธี อุบัติเหตุ และการไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังจะไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมและสอบเทียบฟรี ผลิตภัณฑ์ที่จัดการโดยร้านซ่อมที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก SATA จะไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมและการสอบเทียบฟรี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ผลิตใน | ประเทศจีน | |||||||||||||||||||||||||||||