หัวแร้งบัดกรี อุปกรณ์แหล่งจ่าย SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA !!!!

รายละเอียดสินค้า

SATA TOOLS

SATA เครื่องมือ เป็นผู้นำระดับโลกด้าน เครื่องมือช่างทั่วไป สำหรับยานยนต์และช่าง อุตสาหกรรม และเป็นบริษัท เครื่องมือช่างทั่วไป ช่างคุณภาพระดับพรีเมียมที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มันถูกปรับแต่งสำหรับตลาดและตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศสำหรับ เครื่องมือ ระดับกลางและระดับไฮเอนด์

SATA POWER SOLDERING IRON

  • หัวแร้งบัดกรี แบบดั้งเดิมกำหนดค่าด้วยการตั้งค่าวัตต์เพียง เครื่องวัดระดับน้ำ เดียว แต่ 03263 มีการตั้งค่าวัตต์สองระดับ ซึ่งสามารถเพิ่มจาก 20 W เป็น 130 W ผ่านปุ่มเพียงปุ่มเดียว เพื่อให้ หัวแร้งบัดกรี หนึ่งชิ้นสามารถบัดกรีองค์ประกอบในขนาดต่างๆ ได้พร้อมกัน
  • มาพร้อมกับ อุปกรณ์ทำความร้อน เซรามิก และ มือจับ ที่มีน้ำหนักเบาและ น้ำหนักเบา ทำให้ ตัวจับชิ้นงาน ได้ถนัดมือ
  • รุ่น ของหัวบัดกรีที่มีจำหน่าย: 03276
ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท