เครื่องยิงรีเวท ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MILWAUKEE ELE

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS RIVET GUN

เครื่องมือ รีเวท เป็น สารละลาย ไร้สายตัวแรกที่ทำการตอกหมุดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยยังคงประสิทธิภาพ ความทนทาน และขนาดไว้ เครื่องมือ รีเวท สามารถดึงหมุดย้ำ สเตนเลส หรือหมุดย้ำ เหล็กกล้า ในการชาร์จหนึ่งครั้ง และลดแรงของกล้ามเนื้อจาก เครื่องมือช่างทั่วไป ลง 60% ไม่มี ปั๊มลม หรือ HOSES ระหว่าง คลองเลื่อย ตั้งและการใช้งาน ทำให้ เครื่องมือ นี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม อายุการใช้งานยาวนานกว่าโซลูชันไร้สาย กระแสไฟฟ้า ถึง 2 เท่า มอบ ความทนทาน ที่มากกว่าจากสภาพไซต์งานทั่วไปและการใช้งาน นี่คือ เครื่องมือ รีเวท ไร้สายที่กะทัดรัดที่สุดในตลาด

CORDLESS RIVET GUN

  • อะลูมิเนียม เหล็กกล้า สเตนเลส - ความจุ
  • เครื่องมือ ยึด รีเวท ในทิศทางใดก็ได้
  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดแรง
  • ผลิตด้วย ส่วนประกอบ โลหะระดับพรีเมียม
  • เครื่องมือ ตอกหมุดไร้สายที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรม
  • เร็วกว่าคู่แข่งแบบไร้สายชั้นนำถึง 50%
  • ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ
  • งานซ่อมบำรุง ตามปกติน้อยลง
  • เพิ่มความสามารถในการพกพาและความคล่องแคล่ว
  • ไม่มีอันตรายจากการสะดุด