ปั๊มลม ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS TIRE INFLATOR
FASTEST CORDLESS TIRE INFLATOR. เครื่องสูบลมขนาดกะทัดรัดของ milwaukee สูบลมได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และง่ายดาย พร้อมพกพาไปได้ทุกที่ ด้วยความสามารถในการตอบสนองการใช้งานที่หนักหน่วง เช่น รถยนต์ รถ รถบรรทุก LT และยางอุปกรณ์ขนาดเล็ก เครื่องเติมลมขนาดกะทัดรัดให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้ มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงและปั๊มเติมลมยางรถยนต์ได้ภายใน 1 นาที เทคโนโลยีปิดอัตโนมัติ TrueFill ให้ ความดัน ที่แม่นยำสูง ป้องกันการบรรจุเกิน และตรวจจับความเร็วของการเติมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ปิดได้อย่างแม่นยำที่ PSI ที่ต้องการ นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังประกอบด้วยจอ LCD เรืองแสงด้านหลังขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย ขา กันสั่นสะเทือน
CORDLESS TIRE INFLATOR
- เติมลมยางรถยนต์ รถบรรทุก LT และยางรถยนต์ขนาดเล็ก
- หน่วยข่าวกรอง REDLINK: เทคโนโลยีปิดอัตโนมัติ TrueFill เพิ่ม ความแม่นยำ ป้องกันอุณหภูมิเกินและเติมเกิน
- ปั๊มและ มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสำหรับความสามารถ 120-150 PSI อย่างแท้จริง
- เกจวัด ดิจิตอล ไฟส่องสว่าง พร้อมเป้าหมายและการอ่าน ความดัน กระแสไฟฟ้า
- กะทัดรัด พกพาสะดวก จัดเก็บง่ายในรถยนต์หรือ รถบรรทุก
- ทนต่อแรงกระแทก ด้วยกรง เสริมแรง
- ฐาน กันสั่นสะเทือน เพื่อให้ เครื่องมือ ไม่เคลื่อนที่ขณะวิ่ง