กบไสไม้ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS PLANER
เครื่องไสไสไม้ milwaukee M18 BP ติดตั้ง มอเตอร์ 4 ขั้ว ประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ พื้นผิว การขัดเงา ที่เหมาะสมที่สุด ใบ คาร์ไบด์ สองคมช่วยให้การขจัด วัสดุ เร็วขึ้นด้วยความกว้างการไส 82 มม. ให้ความลึกของการตัด แบบปรับได้ ตั้งแต่ 0 ถึง 2 มม. พร้อมตำแหน่งล็อค 20 ตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ คลองเลื่อย ปริมาณของ วัสดุ ที่จะถูกลบออกได้อย่างแม่นยำในการผ่านครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีความลึกของการตีกลับถึง 10.7 มม. ขา ขาตั้ง ที่อยู่บน ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยปกป้องชิ้นงานจากความเสียหายจากอุบัติเหตุ เครื่องไสช่วยให้สามารถขับ ชิป IC ออกทางซ้ายหรือขวาได้ ทำให้เศษอยู่ห่างจากผู้ใช้เมื่อทำการไส อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการโอเวอร์โหลด REDLINK™ ใน เครื่องมือ และ แบตเตอรี่แพ็ค มอบ ความทนทาน ระบบ ที่ดีที่สุดใน Class การตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาการทำงาน เครื่องมือ และรับประกัน ความทนทาน ของแพ็คในระยะยาว
CORDLESS PLANER
- มอเตอร์ 4 ขั้ว ประสิทธิภาพสูงให้ความเร็วรอบ 14,000 รอบต่อนาทีเพื่อให้ได้ การขัดเงา พื้นผิว ที่เหมาะสมที่สุด
- REDLINK ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดและระบบอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วคงที่ใน เครื่องมือ มอบ ความทนทาน และประสิทธิภาพที่ดีที่สุดใน Class
- แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION ให้โครงสร้างชุดที่เหนือกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ซีดจาง เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นและทำงานได้มากขึ้นตลอดอายุการใช้งานของชุด
- ขจัด วัสดุ ได้เร็วขึ้นด้วยใบ คาร์ไบด์ สองคมที่มีความกว้างในการไส 82 มม
- แบบปรับได้ ความลึกของการตัดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 2 มม. พร้อมตำแหน่งล็อค 20 ตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ คลองเลื่อย ปริมาณ วัสดุ ที่ต้องการกำจัดได้อย่างแม่นยำในครั้งเดียว
- ความลึกสูงสุด 10.7 มม
- การดี ชิป IC ออกทางซ้ายหรือขวาช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บเศษออกจากใบหน้าขณะ การวางแผน
- รองเท้า ด้านหน้าแบบขยายช่วยให้วาง เครื่องมือ บนชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- ขาตั้ง ตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยปกป้องชิ้นงานจากความเสียหายจากอุบัติเหตุ
- การตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาการทำงาน เครื่องมือ และรับประกัน ความทนทาน ของแพ็คในระยะยาว
- ระบบ แบตเตอรี่ ยืดหยุ่น: ใช้งานได้กับ ถ่าน MILWAUKEE M18 ทั้งหมด