เครื่องเซาะร่องไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MILWAUKEE ELE

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS TRIM ROUTER

เครื่องเซาะร่อง M18 FUEL ซึ่งรวม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความเร็ว และความสามารถในการปรับแต่งที่จำเป็นสำหรับการตัดที่สะอาดหมดจดใน วัสดุ และการใช้งานที่หลากหลาย เราเตอร์ สร้างประสิทธิภาพการทำงานแบบใช้สาย มอบการปรับที่รวดเร็วและแม่นยำ และตัดได้สูงสุด 76 ม. ของ 3/8" ในไม้โอ๊คสีแดงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง THE M18 FUEL TRIM ROUTER DELIVERS HIGH POWER SPEED AND RUN-TIME. PROVIDES BEST COMBINATION OF FAST AND ACCURATE ADJUSTMENTS. แป้นหมุนปรับความเร็วได้ช่วยให้ผู้ใช้ปรับความเร็วระหว่าง 10,000 ถึง 31,000 รอบต่อนาที เพื่อเลือก อุปกรณ์ควบคุม ที่ดีที่สุดสำหรับ การใช้งาน ที่อยู่ในมือ เราเตอร์ ได้รับการออกแบบด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้รวมถึง: ปุ่มหมุนปรับระดับไมโครและปุ่มปรับมาโครเพื่อการปรับความลึกที่รวดเร็วและแม่นยำระหว่างการทำงานที่มีความแม่นยำสูง แผ่นฐาน ฐานรองที่แข็งแรงเพื่อความมั่นคง และ ไฟ LED คู่เพื่อ ส่องสว่าง พื้นผิว การทำงาน

CORDLESS TRIM ROUTER

  • มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน POWERSTATE: อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ เราเตอร์ ขนาดกะทัดรัดแบบมีสายและ RPM ที่สูงขึ้นเพื่อการตัดไม้เนื้อแข็งที่สมบูรณ์
  • ระบบอัจฉริยะ REDLINK PLUS ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการโอเวอร์โหลด การทำความร้อน และการคายประจุเกิน
  • แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION: ให้งานมากกว่าการชาร์จหนึ่งครั้งและงานตลอดอายุการใช้งานของแพ็คมากกว่าคู่แข่ง
  • ช่วงการหมุนหมายเลขความเร็วที่ปรับได้ระหว่าง 10,000 ถึง 31,000 รอบต่อนาที ให้ อุปกรณ์ควบคุม ที่แม่นยำสำหรับขอบและรายละเอียดที่สะอาด
  • ปุ่มปรับมาโครช่วยให้สามารถปรับมาโครได้อย่างรวดเร็ว
  • สกรูปรับระดับ ละเอียด ช่วยให้สามารถปรับเพิ่มทีละ 1/64" ได้อย่างแม่นยำ
  • ล็อค แกนหมุน แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยให้เปลี่ยนดอกสว่านได้ง่ายด้วยประแจ คอลเลท ตเพียงอันเดียว
  • ยอมรับ เราเตอร์ ก้าน ขนาด 6 มม. หรือ 1/4"
  • ไฟ LED ส่องพื้น พื้นผิว การตัด
  • รองรับการใช้งาน กับ ฐานรอง/แผ่นรอง รองน้ำ Milwaukee และฐานรอง ฐานรอง/แผ่นรอง ออฟเซ็ท (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบ M18 ซึ่งมี เครื่องมือ มากกว่า 200 รายการ