เครื่องตัดโลหะ โลหะไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MILWAUKEE ELE

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS METAL SHEAR

ด้วยการเปิด เครื่องตัดโลหะแผ่น โลหะขนาดกะทัดรัดรุ่น M18 ใหม่ ทำให้ MILWAUKEE มีตัวเลือก เครื่องตัดโลหะแผ่น ไร้สายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาด ด้วยการออกแบบ ตัวเครื่อง ใหม่ เรามอบ การออกแบบ ข้อมือ อินไลน์ ที่เพิ่ม อุปกรณ์ควบคุม สูงสุดระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ การเพิ่ม หัว 360° โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรม เครื่องตัดโลหะแผ่น รุ่นใหม่ของเราสามารถใช้เมื่อจำเป็นต้องใช้กรรไกรตัดด้วยมือเพื่อตัด การขัดเงา นวัตกรรมเหล่านี้นำมาสู่ เครื่องตัดโลหะแผ่น ไร้สายรุ่นใหม่ของ MILWAUKEE ทั้ง 3 รุ่น ซึ่งกำลังเปลี่ยนวิธีการทำงานของช่างในไซต์งานในปัจจุบัน

CORDLESS METAL SHEAR

  • หัว ได้ 360° โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
  • การออกแบบ ตาม ตัวเครื่อง การยศาสตร์
  • ทริกเกอร์ความเร็วตัวแปร