เลื่อย จิ๊กซอว์ ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS JIG SAW
เลื่อยจิ๊กซอว์ผสมผสาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความเร็ว ใบมีดลบคม และ งานละเอียด เพื่อให้ได้การตัดที่มีคุณภาพใน วัสดุ และการใช้งานที่หลากหลาย มาพร้อมกับ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ถ่าน POWERSTATE ของ milwaukee และระบบอัจฉริยะ REDLINK PLUS ลดการบิ่นหรือโก่งให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อการควบคุมการตัดที่สะอาดหมดจด มอบประสิทธิภาพการทำงานตลอดวันด้วยการเดินทางไปยังที่ เครื่องชาร์จ น้อยลง เลื่อยจิ๊กซอว์ FUEL มีทริกเกอร์สองนิ้วปรับความเร็วได้ การเปลี่ยนใบมีดและการปรับมุมเอียงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ และ ไฟ LED ใน แบบรวม พร้อม เครื่องเป่าลม เปิด/ปิดเพื่อเพิ่มการมองเห็นของเส้นตัด
CORDLESS JIG SAW
- การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ใหม่ผสมผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุดจากทั้ง การออกแบบ จิ๊กซอว์ มือจับ ด้านบนและ ตัวจับชิ้นงาน ทรงกระบอก
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการโอเวอร์โหลดของ REDLINK ใน เครื่องมือ และ แบตเตอรี่แพ็ค มอบ ความทนทาน ระบบ ที่ดีที่สุดใน Class
- ปรับความเร็วได้ - ทริกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ให้ ความยืดหยุ่น และ อุปกรณ์ควบคุม แก่ผู้ใช้
- การตัดที่ราบรื่น - การสั่นสะเทือนน้อยที่สุดระหว่างการตัดทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ราบรื่นเป็นพิเศษ
- ไกด์ ลูกกลิ้งงานละเอียด เพิ่ม อุปกรณ์ควบคุม ของผู้ใช้และลดการเบี่ยงเบน ใบมีดลบคม
- แนวสายตา - การออกแบบ เครื่องมือ ขนาดกะทัดรัดช่วยปรับปรุงการมองเห็นแนวตัด
- มุมเอียงแบบไม่ต้องใช้ เครื่องมือ - ปรับมุมเอียงได้รวดเร็วและง่ายดายถึง 45°
- QUIK-LOK แคลมป์ ใบมีดลบคม มีด แคลมป์ยึด T
- การตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาการทำงาน เครื่องมือ และรับประกัน ความทนทาน ของแพ็คในระยะยาว
- เกจวัด น้ำมันเชื้อเพลิงบน กระดาน และ ไฟ LED
- แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION ให้โครงสร้างชุดที่เหนือกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ซีดจาง เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นและทำงานได้มากขึ้นตลอดอายุการใช้งานของชุด
- รองเท้า มาร์คกิ้ง แบบไม่ทำเครื่องหมายเป็น มาตรฐาน ในการปกป้องพื้นผิวการทำงานจากการขีดข่วน