เครื่องมืออเนกประสงค์ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS MULTI-TOOL
เครื่องมืออเนกประสงค์ M12 FUEL ให้ความเร็วตัด 12 V ที่เร็วขึ้น การสั่นสะเทือนของเครื่องมือทั้งชุดลดลง และเปลี่ยน ใบมีดลบคม โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ เพื่อลดเวลาหยุดทำงาน เครื่องมืออเนกประสงค์ M12 FUEL นำเสนอสามนวัตกรรมพิเศษเฉพาะของมิลวอกี้ — มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน POWERSTATE แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION และฮาร์ดแวร์และ ซอฟท์แวร์ อัจฉริยะ REDLINK PLUS มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน POWERSTATE จับคู่กับ มุม การสั่นที่รุนแรงเพื่อมอบความเร็วในการตัดที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อบนแพลตฟอร์ม 12 V เพื่อให้งานต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ เช่น การเจาะและการฉีก การกำจัด ตะปู และยาแนว และการตัดผ่าน โบลท์ อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องมือ ยังได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยี ป้องกันการสั่นสะเทือน ที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนทั่วทั้ง เครื่องมือ ไม่ใช่เฉพาะที่ มือจับ เท่านั้น ระบบอัจฉริยะ REDLINK PLUS ช่วยให้สามารถ ระบบสื่อสาร ทั่วถึงระหว่าง เครื่องมือ และแบตเตอรี่ ทำให้ได้ประสิทธิภาพ การป้องกัน และผลผลิตในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ความสามารถสำหรับผู้ใช้ในการเปลี่ยน ใบมีดลบคม โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
CORDLESS MULTI-TOOL
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน POWERSTATE ให้ความเร็วในการตัดที่รวดเร็วผ่าน วัสดุ ทั่วไปโดยไม่ทำให้ไม้เนื้อแข็งช้าลงหรือจมลงในเนื้อไม้
- ลดการสั่นสะเทือน ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- ระบบ อัจฉริยะ REDLINK PLUS มอบการป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบดิจิตอลขั้นสูงสำหรับ เครื่องมือ และแบตเตอรี่ และปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องมือ ภายใต้ โหลดไฟฟ้า อย่างมีเอกลักษณ์
- การเปลี่ยน ใบมีดลบคม โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พร้อมอะแดปเตอร์ การออกแบบ การเปลี่ยน ใบมีดลบคม สากลรวมอยู่ด้วยเพื่อรับใบมีดของคู่แข่งรายใหญ่ทั้งหมด
- ไฟ LED ทำงานส่องสว่างเส้นตัดในสภาพแสงน้อย
- แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION ให้โครงสร้างชุดที่เหนือกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ซีดจาง เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นและทำงานได้มากขึ้นตลอดอายุการใช้งานของชุด
- ใช้งานได้กับ ถ่าน MILWAUKEE® M12 ทั้งหมด