เครื่องตัดโลหะ ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MILWAUKEE ELE

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS METAL PUNCH

ด้วยความสามารถในการตัดเท่ากับ 18 โวลต์ของคู่แข่ง เครื่องตัดหญ้า 12 โวลต์จึงสามารถตัด กรรไกรไฟฟ้า ขนาด 1.5 มม. ได้อย่างรวดเร็วและสะอาด เหล็กละมุน และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการตัดตะเข็บ ดักส์/ท่อลม เกลียว ขนาด 0.7 มม. ใน การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา สิ่งนี้ทำให้ผู้รับเหมาและช่างเทคนิคไม่สามารถรองรับการตัดที่ไม่ซ้ำกันใน ดักส์/ท่อลม เกลียว แผ่น โลหะ หรือพื้นระเบียงและหลังคาโลหะลูกฟูก แทนที่จะใช้ ใบมีดลบคม กรรไกรไฟฟ้า M12 FUEL 16- เกจวัด ของเราใช้ พันช์ และ แม่พิมพ์ เพื่อ พั้นช์ ขนาดเล็กออกจาก วัสดุ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้มีความกว้างมากขึ้นในการใช้งานการตัด เช่น การตัดโค้ง การตัด 90 องศา และการตัด แบบตรง รวมถึงความสามารถในการนำทางโลหะลูกฟูก การตัดที่รวดเร็วและสะอาด กรรไกรไฟฟ้า สามารถตัดได้สูงสุด 2.1 มิเตอร์วัดไฟ ต่อนาที การออกแบบ น้ำหนักเบา ให้ประสบการณ์การตัดโลหะที่สมดุลและสะดวกสบาย และให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเคลื่อนย้ายได้มากขึ้นระหว่าง การใช้งาน เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม และผลผลิตสูงสุด กรรไกรไฟฟ้า มีปุ่มหมุนปรับความเร็วได้ ไฟ LED ทำงาน และตัวจับ โฮลเดอร์ แม่พิมพ์ หมุนได้ 360 องศาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ถุงเก็บ ชิป IC มาพร้อมกับ กรรไกรไฟฟ้า และสามารถติดกับ โฮลเดอร์ แม่พิมพ์ เพื่อรวบรวม พั้นช์ โลหะเพื่อการทำความสะอาดไซต์งานอย่างรวดเร็ว ส่วนขยาย โฮลเดอร์ แม่พิมพ์ มีจำหน่ายแยกต่างหาก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผ่านหุบเขาลูกฟูกที่ลึกขึ้นได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ด้านหลังของ เครื่องมือ มากีดขวางการตัด

CORDLESS METAL PUNCH

  • FAST, CLEAN CUTS IN 1.6MM MILD STEEL: ความสามารถในการตัด เหล็กละมุน 1.6 มม. สเตนเลส 1.2 มม. และ อะลูมิเนียม 2.6 มม.
  • POWER TO CUT UP TO 0.7MM SPIRAL DUCT SEAMS: เพิ่มผลผลิตโดยการตัดผ่านตะเข็บ ดักส์/ท่อลม เกลียว อย่างง่ายดาย
  • DC กรรไกรไฟฟ้า น้ำหนักเบาขึ้น @ 1.6 กก
  • แบบหล่อ ปัจจัย ที่บางเฉียบเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม และความคล่องแคล่วสูงสุด
  • เวลาทำงานทั้งวัน: 60 "ก๊อก" 25.4 มม. ใน เกลียว 0.7 มม. / ชาร์จ
  • การหมุน โฮลเดอร์ แม่พิมพ์ ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ 360° เพื่อการปรับที่ง่ายและรวดเร็ว
  • ถุงเก็บ ชิป IC เพื่อลดการทำความสะอาดหน้างาน
  • ปรับความเร็วได้เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด