เครื่องตัดสายไฟไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS CUTTING WIR
คีมตัดสายไฟ เหนือศีรษะ M18 FORCE LOGIC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตัดสายส่ง การออกแบบ เขี้ยว ที่รอการจดสิทธิบัตรทำให้สามารถเปิดได้ด้วยสองนิ้ว เพิ่มการจัดตำแหน่งในขณะที่ให้การใช้งานที่ง่ายที่สุดด้วย ถุงมือ Class 3 ขดลวด จะปิด เขี้ยว โดยอัตโนมัติ ทำให้ปิด เขี้ยว แบบแฮนด์ฟรีและการตัดช่วงกลางที่ง่ายที่สุด เครื่องตัดสายส่งที่เร็วที่สุด คีมตัดสายไฟ เหนือศีรษะ M18 FORCE LOGIC มอบ อุปกรณ์ควบคุม ที่ดีที่สุดในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไลน์แมนและ ข้อต่อลด ความเมื่อยล้า คีมตัดสายไฟ เหนือศีรษะ M18 FORCE LOGIC มี ปั๊มไฮดรอลิก ความเร็วสูง มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ REDLINK และแบตเตอรี่ REDLITHIUM-ION ที่ ปิดสนิท มอบความน่าเชื่อถือสูงสุดในสภาวะที่สมบุกสมบันที่สุด นำเสนอเทคโนโลยี MILWAUKEE ONE-KEY ดูการใช้งาน เครื่องมือ รับการแจ้งเตือนสำหรับ งานซ่อมบำรุง ที่แนะนำ และซิงค์ข้อมูลแบบไร้สายกับคลาวด์
CORDLESS CUTTING WIR
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน MILWAUKEE POWERSTATE ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากขึ้น เวลาทำงานมากขึ้น และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- แบตเตอรี่แพ็ค MILWAUKEE REDLITHIUM-ION เป็นชุดที่ทนทานที่สุดในตลาด ให้เวลาใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น
- ระบบอัจฉริยะทางอิเล็กทรอนิกส์ REDLINK PLUS ช่วยให้สามารถ ระบบสื่อสาร ขั้นสูงระหว่าง ถ่าน และ เครื่องมือ ของคุณ ทำให้ได้รับประสิทธิภาพ การป้องกัน และผลผลิตในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้
- การออกแบบ เขี้ยว ที่รอการจดสิทธิบัตรทำให้สามารถเปิดได้ด้วยสองนิ้ว เพิ่มการจัดตำแหน่งในขณะที่ให้การใช้งานที่ง่ายที่สุดด้วย ถุงมือ Class 3
- ขดลวด จะปิด เขี้ยว โดยอัตโนมัติ ทำให้ปิด เขี้ยว แบบแฮนด์ฟรีและการตัดช่วงกลางที่ง่ายที่สุด การออกแบบ ที่สมดุลอย่างสมบูรณ์มอบ อุปกรณ์ควบคุม ที่ดีที่สุด
- ปั๊มไฮดรอลิก ความเร็วสูงแบบ ปิดสนิท มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ REDLINK และแบตเตอรี่ REDLITHIUM-ION รวมกันเพื่อมอบความน่าเชื่อถือสูงสุดในสภาวะที่สมบุกสมบันที่สุด
- เทคโนโลยี MILWAUKEE ONE กุญแจ ช่วยให้ไลน์แมนสามารถดูการใช้งาน เครื่องมือ รับการแจ้งเตือนสำหรับ งานซ่อมบำรุง ที่แนะนำ และซิงค์ข้อมูลแบบไร้สายกับระบบคลาวด์