เครื่องเป่าลมร้อนไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MILWAUKEE ELE
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS HEAT GUN
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการโอเวอร์โหลดของ REDLINK ใน เครื่องมือ และ แบตเตอรี่แพ็ค มอบ ความทนทาน ระบบ ที่ดีที่สุดใน Class การตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาการทำงาน เครื่องมือ และรับประกัน ความทนทาน ของชุดในระยะยาวและ ตะขอ บันได ที่ทนทานสำหรับการจัดการพื้นที่ทำงานและความปลอดภัย
CORDLESS HEAT GUN
- ขดลวด ร้อนประสิทธิภาพสูงช่วยให้ เครื่องมือ มีอุณหภูมิสูงถึง 470°C
- เข้าถึงอุณหภูมิการทำงานได้ภายใน 7 วินาที ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนิน การใช้งาน ให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการโอเวอร์โหลดของ REDLINK ใน เครื่องมือ และ แบตเตอรี่แพ็ค มอบ ความทนทาน ระบบ ที่ดีที่สุดใน Class
- การตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาการทำงาน เครื่องมือ และรับประกัน ความทนทาน ของแพ็คในระยะยาว
- ตะขอ บันได ที่ทนทานสำหรับการจัดการพื้นที่ทำงานและความปลอดภัย
- มาพร้อม หัวฉีด 2x: 1x หัวฉีด ฉีดลดความเข้มความร้อนในพื้นที่เฉพาะ 1x หัวฉีด แผ่นสะท้อนแสง เพื่อให้ความร้อนรอบๆ วัตถุ เช่น ท่อ
- ไฟ LED แบบรวม เพื่อให้ ส่องสว่าง แก่พื้นที่ทำงาน
- แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION ให้โครงสร้างชุดที่เหนือกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ซีดจาง เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นและทำงานได้มากขึ้นตลอดอายุการใช้งานของชุด
- ระบบ แบตเตอรี่ ยืดหยุ่น: ใช้งานได้กับ ถ่าน MILWAUKEE M18 ทั้งหมด