บล็อกกระแทกมุมฉาก ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MILWAUKEE ELE
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS ANGLE IMPACT WRENCH
โหมด ปิดอัตโนมัติป้องกันการขันแน่นเกินไปและเพิ่มผลผลิตโดยใช้ แรงบิด ไม่เกิน 20 นาโนเมตร โหมด ถอดโบลต์ช่วยให้ อุปกรณ์ควบคุม ได้มากขึ้นหลังจาก สลักเกลียว หลุด เนื่องจาก RPM จะช้าลงอย่างมากเมื่อ สลักเกลียว คลายออก
CORDLESS ANGLE IMPACT WRENCH
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ถ่าน POWERSTATE ให้ แรงบิด ในการขันน็อตสูงถึง 300 นาโนเมตร ทำให้เป็น ประแจปอนด์ มุม ไร้สายที่ทรงพลังที่สุดในตลาด
- การออกแบบ โปรไฟล์ หัว 71 มม. ช่วยให้เข้าถึงได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัด
- โหมด ปิดอัตโนมัติป้องกันการขันแน่นเกินไปและเพิ่มผลผลิตโดยใช้ แรงบิด ไม่เกิน 20 นาโนเมตร
- โหมด ถอดโบลต์ช่วยให้ อุปกรณ์ควบคุม ได้มากขึ้นหลังจาก สลักเกลียว หลุด เนื่องจาก RPM จะช้าลงอย่างมากเมื่อ สลักเกลียว คลายออก
- รูปทรงตัว ตัวเครื่อง ยาว 361 มม. ช่วยให้เข้าถึงได้มากขึ้นในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึง
- ระบบอัจฉริยะ REDLINK PLUS ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการโอเวอร์โหลด การทำความร้อน และการคายประจุเกิน
- ไฟ LED ส่อง ส่องสว่าง พื้นที่ทำงาน
- โอเวอร์โมลด์ ยาง ระดับพรีเมียมทนทานต่อ วัสดุ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเพิ่มความสบายเมื่อใช้งาน
- ทำงานในสภาพแวดล้อมได้ถึง 69 kV
- รองรับการใช้งาน กับ ถ่าน และเครื่องชาร์จ M12 ทั้งหมด