ไขควงกระแทกไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS IMPACT DRILL
ดอกสว่าน กระแทก M18 FUEL เป็น ดอกสว่าน ที่ทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรมโดยให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากกว่าถึง 60% และเร็วกว่าถึง 2 เท่าภายใต้ โหลดหนัก ให้การเจาะที่รวดเร็วผ่านการใช้งานที่ต้องการ นี่คือ ดอกสว่าน ที่กะทัดรัดที่สุดใน Class เดียวกัน ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่จำกัดได้ดีขึ้นและ ข้อต่อลด ความเมื่อยล้า ระบบอัจฉริยะ REDLINK PLUS ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการโอเวอร์โหลด การทำความร้อน และการคายประจุเกิน แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION ให้การทำงานต่อการชาร์จที่มากกว่าและใช้งานได้มากกว่าตลอดอายุของแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับคู่แข่ง หัวจับ จับแบบวงล้อที่เป็นโลหะทั้งหมดนั้นดีที่สุดใน Class โดยเพิ่มความแข็งแรง ตัวจับชิ้นงาน บิตและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
CORDLESS IMPACT DRILL
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน POWERSTATE: สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ ดอกสว่าน กระแทก M18 FUEL เพื่อให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากกว่า คลองเลื่อย คู่แข่งถึง 60%
- แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION: ให้งานมากกว่าการชาร์จหนึ่งครั้งและงานตลอดอายุการใช้งานของแพ็คมากกว่าคู่แข่ง
- รองรับการใช้งาน กับ ถ่าน M18 ทั้งหมด
- ระบบอัจฉริยะ REDLINK PLUS: มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดและให้การป้องกันการโอเวอร์โหลดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ เครื่องมือ และแบตเตอรี่ระหว่างการใช้งานหนัก ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้ทั่วทั้ง ระบบ M18
- LED ที่ฐานของ เครื่องมือ เพื่อให้ ระบบไฟส่องสว่าง ดีขึ้นในที่มืด