ไขควงกระแทกไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MILWAUKEE ELE

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS IMPACT DRIVER

สว่าน กระแทก M12 FUEL เป็น เครื่องมือ ที่มีความสามารถมากที่สุด น้ำหนักเบาที่สุด และกะทัดรัดที่สุดใน Class เดียวกัน มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน POWERSTATE มอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการใช้งานที่หลากหลาย พกพาสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเหนือศีรษะ ลดความเมื่อยล้าตลอดวัน ด้วยความยาว 168 มม. เครื่องมือ นี้สามารถเข้าถึงได้ดีที่สุดในพื้นที่จำกัด REDLINK plus อัจฉริยะปกป้อง เครื่องมือ จากการโอเวอร์โหลดและความร้อนสูงเกินไป พร้อมรับประกันประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ชุดแบตเตอรี่ REDLITHIUM-ION ช่วยให้ทำงานได้มากขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และทำงานได้ตลอดอายุของแบตเตอรี่มากกว่า ถ่าน ของคู่แข่ง

CORDLESS IMPACT DRIVER

  • ดอกสว่าน กระแทก 12 V ที่มีความสามารถมากที่สุดพร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการใช้งานที่หลากหลาย
  • น้ำหนักเบาที่สุดใน Class เดียวกันสำหรับการพกพา กระเป๋าคาดเอว และลดความเมื่อยล้าในวันทำงาน
  • กะทัดรัดที่สุดใน Class เดียวกันเพื่อการเข้าถึงที่ดีที่สุดในพื้นที่จำกัด
  • คลัตช์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ความสามารถในการทวนซ้ำ ที่สม่ำเสมอในการขับขี่
รหัสM12BPD-0M12FID2-0M12FPD2-0M12FQID-0
ภาพ