สว่านไขควง ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MILWAUKEE ELE
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS DRIVER DRILL
Milwaukee M12 FDDXKIT-0X, ดอกสว่าน with QUICK CHANGE หัวจับ ระบบ การเจาะและขันสกรู 4-in-1 ประสิทธิภาพสูงของ milwaukee® ระบบ มือจับ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้
CORDLESS DRIVER DRILL
- ดอกสว่าน สำหรับติดตั้งแบบ 4-in-1 ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงเพื่อความคล่องตัวสูงสุด
- ระบบ หัวจับ แบบถอดได้ 4 หัวที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- ไดรฟ์ฐานสิบหก 1/4″ หลังข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง หัวจับ จับ ลดความยาว ดอกสว่าน เป็น 130 มม. เมื่อจำเป็น
- ตัวจับชิ้นงาน อินไลน์ เพื่อการเข้าถึงและ อุปกรณ์ควบคุม ที่เหนือชั้น
- มอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน POWERSTATE ให้ แรงบิด สูงถึง 34 นาโนเมตร
- ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับการเข้าถึงบิตที่ง่าย
- ระบบ อัจฉริยะ REDLINK PLUS มอบการป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบดิจิตอลขั้นสูงสำหรับ เครื่องมือ และแบตเตอรี่ และปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องมือ ภายใต้ โหลดไฟฟ้า อย่างมีเอกลักษณ์
- แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION ให้โครงสร้างชุดที่เหนือกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ซีดจาง เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นและทำงานได้มากขึ้นตลอดอายุการใช้งานของชุด
- ระบบ แบตเตอรี่ ยืดหยุ่น: ใช้งานได้กับ ถ่าน MILWAUKEE M12 ทั้งหมด