เครื่องเจียร ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MILWAUKEE ELE
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS ANGLE GRINDERS
เครื่องเจียร ไร้สายเป็น ระบบ แบตเตอรี่ ยืดหยุ่น สูง: รองรับการใช้งาน กับ ถ่าน ลิเธียม MILWAUKEE™ M18™ ทั้งหมดและ เครื่องมือ ฟรี 100%: ทำการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เสริม ทั้งหมดและปรับการป้องกันโดยไม่ต้องใช้ประแจเพื่อเพิ่มผลผลิต
CORDLESS ANGLE GRINDERS
- เบรก RAPIDSTOP™ - หยุดใบพัดหมุนภายใน 2 วินาทีเมื่อปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
- มือจับ ด้านข้างลดแรงสั่นสะเทือน - เพิ่มความปลอดภัยเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ผ่านความมั่นคงเพิ่มเติม
- การปรับฝาครอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ - ลดเวลาหยุดทำงานด้วยการติดตั้งและการปรับฝาครอบที่รวดเร็วขึ้น
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน POWERSTATE: สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ เครื่องลบมุม ขนาดใหญ่ M18 FUEL เพื่อให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และประสิทธิภาพเท่ากับ เครื่องลบมุม ขนาดใหญ่แบบมีสายขนาด 15 A
- แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION HIGH เอาต์พุต HD12.0: ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพิ่มขึ้น 50% และทำงานเย็นขึ้น 50% เมื่อเทียบกับแพ็ค REDLITHIUM-ION HD มาตรฐาน โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหนือกว่าให้การปกป้องที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมต่อสภาพไซต์งาน