(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดขับมอเตอร์ ดอกสว่าน สาย Dewalt (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ชุดขับมอเตอร์ ดอกสว่าน สาย Dewalt (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 3,786.60 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DC740KA-B1
DC750KA-B1
DCD701D2-B1
DCD703D2-B1
DCD708L2-KR
DCD7771D2A-B1
DCF610S2-KR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS แรงดันไฟฟ้า
(V)
แรงบิด สูงสุด
(น·ม)
ดอกสว่าน ความจุสูงสุด
(mm)
RPM
(รอบต่อนาที)
ขนาด หัวจับ
(mm)
รุ่น

฿ 4,515.33

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน - 12 26 ไม้ = 25 มม. เหล็กกล้า = 10 มม 0-350/0-1,200 10 แบต 1.3 อา

฿ 3,786.60

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน - 9.6 20 ไม้ = 22 มม. เหล็กกล้า = 10 มม 0-1,000/0-3,000 10 แบต 1.3 อา

฿ 5,534.27

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน - 12 57.5 ไม้ = 20 มม. เหล็กกล้า = 10 มม 0-425/0-1,500 10 แบต 2.0 ah

฿ 7,514.95

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน 10 12 57.5 ไม้ = 20 มม. เหล็กกล้า = 10 มม 0-425/0-1,500 10 แบต 2.0 ah

฿ 7,864.49

CORDLESS IMPACT DRIVER 1 ชิ้น 4 วัน - 20 26/65 ไม้ = 30 มม. เหล็กกล้า = 13 มม 0-450/0-1,650 13 แบตตี้ 3.0 ah

฿ 6,233.33

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน 10 18 65 ไม้ = 30 มม. เหล็กกล้า = 13 มม. คอนกรีต = 13 0-500/0-1,750 13 แบต 2.0 ah

฿ 5,650.78

CORDLESS SCREW DRIVER 1 ชิ้น 4 วัน - 10.8 8 - 0-1,050 6.35 เบตตี้ 1.5 อา

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS DRIVER DRILL

สว่าน ชุดขับมอเตอร์ ไร้สาย ยี่ห้อ DEWALT ช่วยให้คุณสร้างสรรค์งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ งานสมาร์ท กระดาน และเจาะปูนได้ง่ายด้วยตัว เครื่องจักร ที่ออกแบบให้จับกระชับมือ ใช้งานสะดวก มาพร้อม มอเตอร์ ที่ได้รับการอัพเกรดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงให้ แรงบิด ที่รวดเร็วและทรงพลังและสามารถเลือกปรับ โหมด ความเร็วรอบได้ 0-1000/2800/3250 รอบต่อนาที เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานแต่ละประเภท

รหัสรุ่น
DC740KA-B1
DC750KA-B1
DCD701D2-B1
DCD703D2-B1
DCD708L2-KR
DCD7771D2A-B1
DCF610S2-KR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS แรงดันไฟฟ้า
(V)
แรงบิด สูงสุด
(น·ม)
ดอกสว่าน ความจุสูงสุด
(mm)
RPM
(รอบต่อนาที)
ขนาด หัวจับ
(mm)
รุ่น

฿ 4,515.33

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน - 12 26 ไม้ = 25 มม. เหล็กกล้า = 10 มม 0-350/0-1,200 10 แบต 1.3 อา

฿ 3,786.60

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน - 9.6 20 ไม้ = 22 มม. เหล็กกล้า = 10 มม 0-1,000/0-3,000 10 แบต 1.3 อา

฿ 5,534.27

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน - 12 57.5 ไม้ = 20 มม. เหล็กกล้า = 10 มม 0-425/0-1,500 10 แบต 2.0 ah

฿ 7,514.95

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน 10 12 57.5 ไม้ = 20 มม. เหล็กกล้า = 10 มม 0-425/0-1,500 10 แบต 2.0 ah

฿ 7,864.49

CORDLESS IMPACT DRIVER 1 ชิ้น 4 วัน - 20 26/65 ไม้ = 30 มม. เหล็กกล้า = 13 มม 0-450/0-1,650 13 แบตตี้ 3.0 ah

฿ 6,233.33

CORDLESS DRILL 1 ชิ้น 4 วัน 10 18 65 ไม้ = 30 มม. เหล็กกล้า = 13 มม. คอนกรีต = 13 0-500/0-1,750 13 แบต 2.0 ah

฿ 5,650.78

CORDLESS SCREW DRIVER 1 ชิ้น 4 วัน - 10.8 8 - 0-1,050 6.35 เบตตี้ 1.5 อา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS DRIVER DRILL

- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ สะดวก ยืดหยุ่น ในการทำงาน
- ไฟ LED ที่ด้านหน้า เครื่องจักร ช่วย ส่องสว่าง บริเวณนั้น
- ตัว เครื่องจักร มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานได้คล่องตัวในทุก ตำแหน่ง
- มั่นใจในการใช้งานด้วยการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ 3 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม งานเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งกับอุปกรณ์ทั่วไป
- ควรขัน ล็อค ดอกสว่าน ให้แน่น ป้องกันการคลาย ล็อค จากการกระแทก