ชุดขับมอเตอร์ ดอกสว่าน สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DEWALT

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS DRIVER DRILL

สว่าน ชุดขับมอเตอร์ ไร้สาย ยี่ห้อ DEWALT ช่วยให้คุณสร้างสรรค์งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ งานสมาร์ท กระดาน และเจาะปูนได้ง่ายด้วยตัว เครื่องจักร ที่ออกแบบให้จับกระชับมือ ใช้งานสะดวก มาพร้อม มอเตอร์ ที่ได้รับการอัพเกรดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงให้ แรงบิด ที่รวดเร็วและทรงพลังและสามารถเลือกปรับ โหมด ความเร็วรอบได้ 0-1000/2800/3250 รอบต่อนาที เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานแต่ละประเภท

CORDLESS DRIVER DRILL

- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ สะดวก ยืดหยุ่น ในการทำงาน
- ไฟ LED ที่ด้านหน้า เครื่องจักร ช่วย ส่องสว่าง บริเวณนั้น
- ตัว เครื่องจักร มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานได้คล่องตัวในทุก ตำแหน่ง
- มั่นใจในการใช้งานด้วยการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ 3 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม งานเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งกับอุปกรณ์ทั่วไป
- ควรขัน ล็อค ดอกสว่าน ให้แน่น ป้องกันการคลาย ล็อค จากการกระแทก