สกรู ชุดขับมอเตอร์ สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DEWALT

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS SCREW DRIVER

Dewalt DCF601N 12 V XR มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แต่ทรงพลังด้วย มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน แบบไร้แปรงถ่าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าสู่พื้นที่ขนาดเล็กและไม่สะดวก DCF601N ให้ แรงบิด สูงถึง 8 นาโนเมตรสำหรับงานขันสกรูที่สมบุกสมบัน ด้วยน้ำหนักเพียง 0.68 กก. ไขควง ไร้สายที่ น้ำหนักเบา และว่องไวนี้สามารถแขวนไว้กับ สายพาน ได้อย่างสบาย ด้วยระดับการสั่นสะเทือน เครื่องวัดระดับน้ำ ที่ 2.5 ม./วินาที² เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดกะทัดรัดนี้มีตัวจับ ดอกสว่าน แบบ ' โฮลเดอร์ และ โหลดไฟฟ้า ' เหมาะสำหรับการใช้งานด้วยมือเดียว

CORDLESS SCREW DRIVER

- โหมด ขับเคลื่อน งานละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับ สกรู แบบละเอียดและป้องกันความเสียหายต่อ หัว สกรู หรือ วัสดุ
- เครื่องจักร นี้มีความเร็วเพิ่มขึ้นกว่า รุ่น ก่อน ทำให้ทำงานเร็วขึ้นถึง 20%
- น้ำหนักเบา พกพาไปทำงานข้างนอกได้สะดวก
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของ เครื่องมือ
- มือจับ หุ้มด้วย วัสดุ ป้องกันการลื่นไถล
- แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ไฟ LED ส่องสว่าง บริเวณที่มีแสงน้อย