มุม ดอกสว่าน ไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DEWALT

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS ANGLE DRILL

ดอกสว่าน ไร้สายที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา เหมาะสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ต้องการ ดอกสว่าน รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ดอกสว่าน มุม นี้ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิเศษ อุปกรณ์ควบคุม ความสะดวกไร้สาย และรันไทม์ด้วย มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน 54 V ของเรา คลัตช์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยปกป้องผู้ใช้จากการบาดเจ็บในสถานการณ์ที่ต้องผูกมัด

CORDLESS ANGLE DRILL

  • ที่ มือจับ แบบปรับได้ และที่ มือจับ ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง เพื่อความปลอดภัย การงัด และ อุปกรณ์ควบคุม
  • E-clutch เป็น คุณสมบัติ ของการดำเนินการและปกป้อง™ที่ตรวจจับ แรงบิด ปฏิกิริยาที่เกิดจากการผูกหรือหยุดทำงาน และลดความเร็วให้อยู่ใน เครื่องวัดระดับน้ำ ที่จัดการได้จนกว่าจะได้รับ อุปกรณ์ควบคุม อีกครั้ง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย แห่งอิสระแบบมีสายของไร้สาย
  • ตัว ตัวเสื้อ เฟืองโลหะเพื่อ ความทนทาน ในสถานที่ทำงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • โปรไฟล์ หัว ต่ำเพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้นในพื้นที่จำกัดทำให้ผู้ใช้มีความคล่องตัว