(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย คอมโบไร้สาย Dewalt (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คลองเลื่อย คอมโบไร้สาย Dewalt (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 8,971.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DCK2111L2T-B1
DCK2111L2TSP-QW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงบิด สูงสุด
(น·ม)
RPM
(รอบต่อนาที)
กำลังการขุดเจาะ
(mm)
ความสามารถในการขัน สกรู
(mm)

฿ 8,971.34

CORDLESS COMBO SET 1 ชิ้น 4 วัน DCD706 = 57.5DCF801 = 165 DCD706 = 0-425/0-1500DCF801 = 0-950/0-2850 ไม้ = 20 มม. เหล็กกล้า = 10 มม อัตรากระแทก DCD706 = 25500 bpmDCF801 = 3600 bpm

฿ 8,971.34

CORDLESS COMBO SET 1 ชิ้น 4 วัน DCD706 = 57.5, DCF801 = 165 DCD706 = 0-425/0-1,500 , DCF801 = 0-950/0-2,850 ไม้ = 20 มม. เหล็กกล้า = 10 มม. คอนกรีต = 10 มม อัตรากระแทก = 0-3600 bpm

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS COMBO SET

เป็นหนึ่งใน เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับผู้ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระดับมืออาชีพจากแบรนด์ DEWALT เหมาะสำหรับงานช่างทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง งานซ่อมแซม ต่างๆ ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสรุ่น
DCK2111L2T-B1
DCK2111L2TSP-QW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงบิด สูงสุด
(น·ม)
RPM
(รอบต่อนาที)
กำลังการขุดเจาะ
(mm)
ความสามารถในการขัน สกรู
(mm)

฿ 8,971.34

CORDLESS COMBO SET 1 ชิ้น 4 วัน DCD706 = 57.5DCF801 = 165 DCD706 = 0-425/0-1500DCF801 = 0-950/0-2850 ไม้ = 20 มม. เหล็กกล้า = 10 มม อัตรากระแทก DCD706 = 25500 bpmDCF801 = 3600 bpm

฿ 8,971.34

CORDLESS COMBO SET 1 ชิ้น 4 วัน DCD706 = 57.5, DCF801 = 165 DCD706 = 0-425/0-1,500 , DCF801 = 0-950/0-2,850 ไม้ = 20 มม. เหล็กกล้า = 10 มม. คอนกรีต = 10 มม อัตรากระแทก = 0-3600 bpm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1