(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องดูดฝุ่น ไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

เครื่องดูดฝุ่น ไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 3,844.86 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DCV501LN-B1
DWH161N-XJ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS แรงดันไฟฟ้า
(V)
ความจุ ถังน้ำ
(L)
ปริมาณอากาศสูงสุด
(ลิตร / นาที)

฿ 3,844.86

CORDLESS VACUUM 1 ชิ้น 4 วัน - 20V MAX 0.7 1260

฿ 4,543.93

CORDLESS VACUUM 1 ชิ้น 4 วัน 10 18 V 0.21 546

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS VACUUM CLEANER

เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ DEWALT เป็น สารละลาย แบบพกพา แยกอิสระ และบรรจุในตัวสำหรับขจัด คอนกรีต ไม้ และแหล่งฝุ่นอื่นๆ ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำงานโดยไม่ต้องใช้สายไฟ ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน สามารถใช้กับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทุกยี่ห้อเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในไซต์งานที่ยากที่สุด คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ แบบไร้สายเพื่อเปิดใช้งานการหยุดอัตโนมัติกับผลิตภัณฑ์ที่ รองรับการใช้งาน ท่อเฟล็กซ์ 1 ม. และ สายรัด สำหรับพกพา

รหัสรุ่น
DCV501LN-B1
DWH161N-XJ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS แรงดันไฟฟ้า
(V)
ความจุ ถังน้ำ
(L)
ปริมาณอากาศสูงสุด
(ลิตร / นาที)

฿ 3,844.86

CORDLESS VACUUM 1 ชิ้น 4 วัน - 20V MAX 0.7 1260

฿ 4,543.93

CORDLESS VACUUM 1 ชิ้น 4 วัน 10 18 V 0.21 546

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS VACUUM CLEANER

  • กลไก ทำความสะอาด ชุดกรอง ด้วยตนเองที่ใช้งานง่ายให้การปกป้อง ผู้ปฏิบัติงาน ที่ดีเยี่ยม
  • เครื่องดูดฝุ่นนี้ทำงานต่อไปเป็นเวลาสองวินาทีหลังจากปล่อย สวิตช์ เริ่มต้นของเครื่องมือ เพื่อรับประกันการกำจัดเศษผงทั้งหมดที่อยู่ใน ระบบ ยืดไสลด์หรือ สายยาง (เมื่อจับคู่กับ เครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุม แบบไร้สาย)
  • อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ แบบไร้สายช่วยให้เครื่องสกัดสามารถจับคู่แบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ แบบไร้สายอื่นสำหรับการเปิดใช้งานและปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • ทนทานเป็นพิเศษและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานที่ต้องการมากที่สุด
  • การออกแบบ ที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบามอบความสบายและ สมดุล ที่ดีเยี่ยม