Dewalt เครื่องตัดไม้ลามิเนตไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DEWALT
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS LAMINATE TRIMMER
เราเตอร์ ไร้สาย DCW600 ใช้พลังงานจาก มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน เพื่อรันไทม์และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และ รองรับการใช้งาน กับ ถ่าน XR 18 V ทั้งหมด โดดเด่นด้วย อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วแบบแปรผันและการ ละเอียด ความสูงอย่างละเอียดเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการใช้งาน ไฟ LED คู่ที่ติดตั้งในตัวเรือนอลูมิ ตัวเสื้อ ช่วยให้ชิ้นงาน ส่องสว่าง และให้การมองเห็นบิตที่เหนือกว่า
CORDLESS LAMINATE TRIMMER
- การออกแบบ D-base ขนาดใหญ่ 100 มม. เพื่อให้ผู้ใช้ อุปกรณ์รองรับท่อ เราเตอร์ ได้สูงสุดบนชิ้นงาน
- ไฟ LED คู่ช่วยเพิ่มการมองเห็นรอบๆ ดอกเราเตอร์ ระหว่างการทำงานเพื่อ ความแม่นยำ ที่เพิ่มขึ้น
- แหวน วัดความลึกและ กลไก จับยึดรวมกันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับระยะกินลึกได้อย่างแม่นยำ
- มอเตอร์ ตัวเสื้อ และโครงสร้าง ฐานรอง/แผ่นรอง ให้ ความทนทาน ในระยะยาว
- อุปกรณ์เสริม รองรับการใช้งาน เพื่อความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น
- ตัวเรือน มอเตอร์ อลูมิ ตัวเสื้อ สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเป็น ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์เสริม ยึดอยู่กับที่ (ไม่รวม) เพิ่มความอเนกประสงค์ของ เครื่องจักร
- ตัว ล็อค แกนหมุน หลายตัวช่วยให้เปลี่ยน ดอกเราเตอร์ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วแบบแปรผันเพื่อ คลองเลื่อย ความเร็วของหัวกัดที่เหมาะสมสำหรับ วัสดุ