(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Dewalt เครื่องเป่าลม ลมไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

Dewalt เครื่องเป่าลม ลมไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 2,621.50 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DCE100N-KR
DCMBL562N-XJ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS การใช้งาน แรงดันไฟฟ้า
(V)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อากาศ
(รอบต่อนาที)
ความเร็วลม
(นางสาว)
ปริมาณลม
(m3/m)

฿ 2,621.50

Cordless Blowers 1 ชิ้น 4 วัน 10 สำหรับการใช้ทั้งแบบแห้งและเปียก สูงสุด 20 V 18000 80 2.8

฿ 5,417.76

CORDLESS BLOWER 1 ชิ้น 4 วัน - ชนิดแห้ง 18 - 200 กม./ชม 450 CFM

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องเป่าลม
  • อุปกรณ์เสริม
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • รุ่น
    ไร้สาย

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS BLOWER

เครื่องเป่าลม DEWALT DCE100N-KR อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 18 โวลต์ (สูงสุด 20 โวลต์) ปริมาณลม 2.8 ลบ.ม./นาที ความเร็วลม 290 กม./ชม. มาพร้อม สวิตช์-ปิดที่ใช้งานง่าย มีปุ่ม ล็อค สวิตช์ ตัว เครื่องจักร ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ ทนความร้อนและ ความหน่วงไฟ ปากท่อลมแบน เพื่อการ ปริมาณลม ของอากาศที่ดี สำหรับงานทำความสะอาด, งานอเนกประสงค์, งานโกดัง, งาน อุตสาหกรรม ฯลฯ

รหัสรุ่น
DCE100N-KR
DCMBL562N-XJ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS การใช้งาน แรงดันไฟฟ้า
(V)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อากาศ
(รอบต่อนาที)
ความเร็วลม
(นางสาว)
ปริมาณลม
(m3/m)

฿ 2,621.50

Cordless Blowers 1 ชิ้น 4 วัน 10 สำหรับการใช้ทั้งแบบแห้งและเปียก สูงสุด 20 V 18000 80 2.8

฿ 5,417.76

CORDLESS BLOWER 1 ชิ้น 4 วัน - ชนิดแห้ง 18 - 200 กม./ชม 450 CFM

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS BLOWER

- อุปกรณ์แหล่งจ่าย 18 โวลต์ - อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลม 0-18,000 รอบต่อนาที

- ความเร็วลม 80 ม./วินาที

- สามารถปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลมได้

- ปริมาณลม 2.8 มิเตอร์/นาที

- สวิตช์ สามารถล็อคได้ขณะใช้งาน

- อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลม 100 CFM