Dewalt พัดลมระบายความร้อน ไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS FAN
พัดลมระบายความร้อน ไร้สาย DEWALT แข็งแรงด้วย วัสดุ ผลิตพิเศษ ไม่เป็น สนิม ง่าย ใบพัดขนาด 8 นิ้ว ให้ความเร็วลมสูงสุด 18 มิเตอร์ /ชม. พร้อมปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลมได้ 5 ระดับ และปรับทิศทางลมขึ้นลงได้ถึง 180 องศา สามารถ คลองเลื่อย บน โต๊ะวางชิ้นงาน บน พื้น หรือแม้แต่แขวนผนังเพื่อตอบโจทย์ทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ให้ความเย็นมากกว่า พัดลม ขนาดเล็กทั่วไป
CORDLESS FAN
- ผลิตภัณฑ์ มีเฉพาะตัว ตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่และที่ เครื่องชาร์จ
- หมายเลข รุ่น: DCE512N-KR -อากาศ
- ไหล: 28.32 ลบ.ม./นาที (1,000 CFM)
- ความเร็วสูงสุด: 3,000 RPM
- รันไทม์ (ความเร็วสูงสุด): 4h (พร้อมแบตเตอรี่ 5 Ah)