เลื่อย จิ๊ก ไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS JIGSAW
เลื่อย จิ๊ก ไร้สายมี มอเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิภาพอันทรงพลังและรันไทม์สูงสุด อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว ใบมีดลบคม ได้อย่างแม่นยำถึง 3,200 spm ด้วยทริกเกอร์และปุ่มหมุนปรับความเร็วได้ เพื่อผลลัพธ์ระดับมืออาชีพไม่ สสาร คุณจะตัดอะไรก็ตาม การทำงานของวงโคจร 4 ตำแหน่ง ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนเพื่อการตัด วัสดุ ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม ไฟ LED สว่างส่องพื้นผิวการทำงานที่สลัว และทำให้ง่ายต่อการติดตามเส้นตัด แคลมป์ยึด ใบมีดลบคม แบบไร้กุญแจโลหะทั้งหมดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเปลี่ยน ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ T-shank ที่รวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้กุญแจ ฐานเอียงของ รองเท้า ยังปรับได้ง่ายโดยหยุดที่ 0 องศา 15 องศา 30 องศา และหยุดบวกที่ 45 องศา ที่ ถุงคลุมรองเท้า แบบถอดได้ช่วยปกป้อง วัสดุ จากรอยขีดข่วน และ แบบฝัง เครื่องเป่าลม ขจัดฝุ่นและเศษผงออกจากแนวสายตาของคุณในขณะที่คุณตัด แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
CORDLESS JIGSAW
- ปุ่มหมุนปรับความเร็วได้ให้ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่แม่นยำ
- การเปลี่ยนใบมีดแบบไม่ใช้กุญแจทำจากโลหะทั้งหมดช่วยให้เปลี่ยน ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม -shank ได้ง่ายและรวดเร็ว
- ตัว แบบรวม ใน เครื่องเป่าลม ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขณะตัด
- ถุงคลุมรองเท้า แบบไม่มีรอยเพื่อช่วยปกป้อง พื้นผิว การทำงานจากรอยขีดข่วน
- การเคลื่อนที่แบบวงโคจร 4 ตำแหน่ง ช่วยให้ อุปกรณ์ควบคุม คุณภาพและความเร็วของการตัดได้
- ยอมรับใบ เลื่อย จิ๊ก t-shank เพื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จับที่เหมาะสมที่สุด