เครื่องขัดเงา ไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DEWALT

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS POLISHER

ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้คือ เครื่องขัดเงา แบบดูอัลแอคชั่น 18 V เป็น สารละลาย ไร้สายที่สมบูรณ์แบบสำหรับงาน การขัดเงา ที่ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน อันทรงพลัง เพื่อป้องกันการหยุดทำงานเมื่อใช้งานหนัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี การขัดเงา คุณสมบัติไดรฟ์หมุนฟรีเพื่อหยุด แพ้ด เมื่อใช้ ความดัน มากเกินไป การโยน 15 มม. เพื่อเอา วัสดุ ออกมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่ปรับได้ และแบตเตอรี่ 18 V XR จะหมุน 90° เพื่อหลีกเลี่ยง หน้าสัมผัส กับ พื้นผิว อุปกรณ์เปล่า ถ่าน และที่ เครื่องชาร์จ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

CORDLESS POLISHER

  • มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน 18 V มอบประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการใช้งานที่มีความต้องการสูง
  • ปุ่มหมุนปรับความเร็วได้ช่วยให้เปลี่ยนความเร็วได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ
  • ทริกเกอร์ความเร็วตัวแปรช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วเพิ่มเติมได้โดยการปรับแรงที่ใช้กับ สวิตช์
  • ล็อค ทริกเกอร์ สวิตช์ ช่วยให้ทำงานต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้า
  • ตัวจับชิ้นงาน คันเกียร์ที่ออกแบบตามหลัก การยศาสตร์ ช่วยเพิ่ม อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด และความสะดวกสบายของผู้ใช้
  • แพ้ด หลังแบบ ตะขอ และห่วงช่วยให้เปลี่ยนแผ่น การขัดเงา ได้ง่ายและรวดเร็ว