ปืนความร้อนไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DEWALT
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS HEAT GUN
ปืนเป่าลมร้อนไร้สาย จากแบรนด์ DEWALT แข็งแรงด้วยพลาสติกคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งานและสภาพดินฟ้าอากาศ มอเตอร์ ใช้แรงดันไฟ 18 โวลต์ เป่าลมแรงอย่างต่อเนื่อง มือจับ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ลดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน เหมาะสำหรับใช้เป่า ติดชิ้นงาน ลอก แปรงทาสี หรือติด สติ๊กเกอร์
CORDLESS HEAT GUN
- แรงดันไฟ 18 V
- อุปกรณ์แหล่งจ่าย 109-190 ลิตรต่อนาที
- อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 290-532°C (สำหรับ โหมด High หลังจากเปิดใช้งาน 340 วินาที วัดจากปาก เครื่องจักร 0.4 มม.)
- ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 40 นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (เมื่อใช้แบตเตอรี่ 5.0 Ah ใน โหมด ต่ำ)
- ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ลมร้อนได้ 2 ระดับ มีปุ่ม ล็อค สวิตช์ ใช้งานสะดวก
- มี ไฟ LED ส่องสว่างขณะใช้งาน
- เฉพาะ เครื่องจักร (ไม่รวม ถ่าน ใน คลองเลื่อย)