Dewalt สว่านไร้สายติดผนัง (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DEWALT

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS WALL CHASER

เครื่องเจาะผนังไร้สายเครื่องแรกของโลก ใช้พลังงานจาก ถ่าน 54 V XR ตัน และ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน แบบไร้แปรงถ่าน เพื่อตัด คอนกรีต ได้ลึกสูงสุด 32 มม. พร้อมความกว้างของการตัดที่ แบบปรับได้ ตั้งแต่ 8 ถึง 35 มม. คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ แบบไร้สายเพื่อเปิดใช้งานการหยุดการสกัดฝุ่นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้กับ DCV586M การปรับความลึกของการตัดโดยไม่ต้อง เครื่องมือ ด้วย ตำแหน่ง จอด และ คลัทช์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการเตะกลับ

CORDLESS WALL CHASER

- ตาข่าย ปิด เต้าเสียบ ระบบระบายอากาศ เข้าจำกัดการดูดฝุ่นเข้าเครื่องยนต์

- เคลือบฉนวน ยาง ช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ยิ่งขึ้น

- แบตเตอรี่ 54 V XR FLEXVOLT ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และประสิทธิภาพสูงสุด

- ตัวป้องกันปลดเร็ว เครื่องมือ ฟรีสำหรับการเข้าถึง ใบมีดลบคม ง่าย

- ทรานสมิตเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ แบบไร้สายซึ่งช่วยให้สามารถจับคู่ เครื่องมือ แบบไร้สายกับอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ แบบไร้สายอื่น เช่น เครื่องดูดฝุ่น เพื่อเปิดใช้งานและปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

- เครื่องมือ เชื่อมต่อแท็กตำแหน่งที่ปลอดภัยช่วยให้สามารถจัดการและติดตามสินค้าคงคลังผ่านแอปเชื่อมต่อ เครื่องมือ ป้ายเชื่อมต่อ เครื่องมือ DCE041 ขายปลีก/แยกจำหน่าย

- การปรับความสูงของ ใบมีดลบคม โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พร้อม ตำแหน่ง จอด

- พอร์ตเชื่อมต่อ ดูดฝุ่น แบบฝัง ตัวช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงกับเครื่องดูดฝุ่นหรือ ระบบ สกัด DEWALT AirLock
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
Dewalt สว่านไร้สายติดผนัง (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ) | DEWALT | MISUMI ประเทศไทย