เลื่อย โต๊ะวางชิ้นงาน ไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS TABLE SAW
เลื่อย โต๊ะวางชิ้นงาน ไร้สายเครื่องแรกของโลกมีพลังมากพอที่จะตัด กระดาน OSB 19 มม. ยาว 92 ม. ในการชาร์จครั้งเดียว ด้วยความลึกของการตัด 65 มม. ที่ 90° ความสามารถในการตัดริป 610 มม. และความจุ 1220 x 2440 มม. เมื่อใช้งานโดยไม่มีรั้ว ถือเป็นความก้าวหน้าในเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไร้สาย อุปกรณ์เปล่า ถ่าน และที่ เครื่องชาร์จ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
CORDLESS TABLE SAW
- มอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน 54 V อันทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงในทุกการใช้งาน
- ระบบ รั้วมีความสามารถในการฉีก 610 มม. ในการ การออกแบบ แบบพกพาสำหรับการตัด วัสดุ แผ่น ขนาดใหญ่ตามขนาด
- การออกแบบ บน โต๊ะวางชิ้นงาน หล่อ ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความแม่นยำ และ งานละเอียด
- ระบบ ป้องกันการโอเวอร์โหลดช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพอันทรงพลังในไม้เนื้อแข็ง เปียก หรือแช่แข็ง
- ล็อค มุมอย่างรวดเร็วด้วย สเกลวัด ขนาดใหญ่เพื่อการปรับที่ง่ายและแม่นยำ