เลื่อย วงเดือนไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS MITRE SAW
DCS727 นำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง ความแม่นยำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และอิสระไร้สาย ออกแบบมาเพื่อ ความแม่นยำ ที่ทำซ้ำได้ด้วยรางแนวนอนคู่และ แผ่นเพลท ตัวหยุดหมุน สเตนเลส ที่มี เหล็กฉาก ทั่วไปที่ 0, 15, 22.5, 31.6, 35.3 และ 45 องศา มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน 54 V ยังมีความสามารถในการตัดสูงสุด 305 x 77 มม. คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ แบบไร้สายเพื่อเปิดใช้งานการหยุดการสกัดฝุ่นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้กับ DCV586M, ระบบ การวางตำแหน่ง แนวขวาง XPS เพื่อ ความแม่นยำ และการมองเห็นสูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องปรับเทียบ และที่ ด้ามจับ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการพกพานอก พื้นที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เปล่า ถ่าน และที่ เครื่องชาร์จ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
CORDLESS MITRE SAW
- ตัวหยุดการ งานตัดเซาะร่อง ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้สามารถปรับความลึกของการตัดได้สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง และการหักกลับ
- รั้วเลื่อนคู่ขนาดใหญ่ อุปกรณ์รองรับท่อ สูงสุดในการตัด วัสดุ ขนาดใหญ่ที่ มุม ใดๆ หรือ เหล็กฉาก รวมกัน
- รางแนวนอน เชิงเส้น ขนาด 32 มม. พร้อม ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ให้ งานละเอียด สูงสุดเมื่อตัด วัสดุ ที่มีความกว้างสูงสุด 305 มม.
- ไฟบอกสถานะ การตัดเส้นเงา XPS ให้การจัดวาง ใบมีดลบคม ที่แม่นยำอย่างรวดเร็วในขณะที่ส่องสว่างชิ้นงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
- ที่ ด้ามจับ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตรงตามข้อกำหนด โต๊ะวางชิ้นงาน IEC ล่าสุดและปรับปรุงการพกพาและการจัดการในขณะที่ให้ ฐานรอง/แผ่นรอง ที่มั่นคงสำหรับ วัสดุ กว้างขึ้น
- การ ล็อค มุมเอียงที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวหยุดเครื่องจักรให้การตั้งค่า เหล็กฉาก เอียงที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และง่ายดายถึง 49° ซ้ายและขวา
- อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ แบบไร้สายช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงกับ vac ซึ่งให้เวลาทำงานที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพ
- การสกัดฝุ่นที่ รองรับการใช้งาน AirLock ปรับปรุงการมองเห็นเส้นตัดและให้ไซต์งานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และปลอดภัยยิ่งขึ้น