เครื่องมือ งานตัด ไฟไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
CORDLESS CUT-OFF TOOL
ตัด วัสดุ ได้หลากหลายด้วย 20 V MAX* XR แบบไม่มีแปรง 3 นิ้ว เครื่องมือตัดเจาะ ด้วยความเร็วรอบ 20,000 รอบต่อนาที เครื่องมือ ทนทานนี้ออกแบบมาเพื่อตัดผ่าน วัสดุ ต่างๆ รวมถึงโลหะ กระเบื้อง หิน พลาสติก และ ผนังเบา/ไฟเบอร์บอร์ด คุณไม่ต้อง ของเสีย เวลาค้นหา ประแจหกเหลี่ยม ด้วยที่เก็บของใน แบบรวม และตัว ล็อค เพลาที่ช่วยให้เปลี่ยน ล้อ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับ คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของการตัดได้อย่างสะดวกสบายขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน ฝาครอบกันฝุ่นที่ให้มาพร้อมฐานเสียบ แบบปรับได้ และ การเชื่อมต่อสายไฟ รองเท้า ™ ช่วยให้ อุปกรณ์เสริม กับตัว เหล็กดูด DEWALT ได้สะดวก ในขณะที่ LED ใน แบบรวม ช่วยให้คุณทำงานในที่มืดได้ เครื่องมือ อ่านสายคล้องอเนกประสงค์นี้สามารถป้องกันการตกหล่น
CORDLESS CUT-OFF TOOL
- CONVENIENTLY SET DESIRED DEPTH: ผ้ากันฝุ่นมีคุณสมบัติการปรับความลึกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือด้วยเครื่องหมาย มม. และนิ้ว
- CONNECT TO EXTRACTORS: รวมผ้ากันฝุ่นแบบถอดได้พร้อมการ การเชื่อมต่อสายไฟ AirLock™ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสกัด DEWALT ได้ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
- COMPATIBLE WITH ACCESSORIES: รวม แหวน อะแดปเตอร์สำหรับวางเหนือหัวจับ แขนจับป้อมมีด นิ้ว อนุญาตให้ใช้ ล้อ 3 นิ้วที่ต้องใช้หัวจับ แขนจับป้อมมีด นิ้ว
- ปรับทิศทางประกายไฟอย่างรวดเร็วเมื่อตัดโลหะด้วยตัวป้องกัน แบบปรับได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- TOOL CONNECT™ CHIP READY: ช่องใส่ ชิป IC รองรับ ชิป IC เครื่องมือ CONNECT™ DCE042 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) และเชื่อมต่อกับแอปตัวจัดการ พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อการจัดการสินทรัพย์ที่ไซต์งานได้ง่าย