1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO ผ้าเช็ดหน้าจอแบบเปียกสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน พลาสติก ใช้ฟิลเตอร์หน้าจอ กล่องละ 20 ชิ้น【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

WET SCREEN WIPES

RS PRO ผ้าเช็ดหน้าจอแบบเปียกสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน พลาสติก ใช้ฟิลเตอร์หน้าจอ กล่องละ 20 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 592.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิด ผ้าเช็ดชิ้นงาน = ผ้าเช็ดหน้าจอ
จำนวนผ้าเช็ดทำความสะอาดต่อแพ็ค = 20
เปียก/แห้ง = เปียก
ประเภทบรรจุภัณฑ์ = กล่อง
สี = ขาว
ใช้ซ้ำ/ใช้ครั้งเดียว = ใช้ครั้งเดียว

รหัสสินค้า
2173885 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 592.44

฿ 418.20

WET SCREEN WIPES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2173885 ในชุด RS PRO ผ้าเช็ดหน้าจอแบบเปียกสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน พลาสติก ใช้ฟิลเตอร์หน้าจอ กล่องละ 20 ชิ้น