ดิฟเฟอเรนเชียล RS PRO RS-8890 เกจวัด มาโนมิเตอร์พร้อมพอร์ต ความดัน 2 พอร์ตเชื่อมต่อ /วินาที การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ วัด ความดัน สูงสุด 0.137 บาร์ 0.14 กก.ซม.²

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ความแม่นยำ ดีที่สุด = ±0.3 %
    จำนวนพอร์ต ความดัน = 2
    การวัด ความดัน ต่ำสุด = -2psi
    ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความดัน = ดิฟเฟอเรนเชียล, เกจวัด
    การบันทึกขั้นต่ำ/สูงสุด = ใช่
    ชนิดแบตเตอรี่ = 9 V
    ประเภทจอภาพ = LCD
    หมายเลข รุ่น p = RS-8890

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    1445336 | ดิฟเฟอเรนเชียล RS PRO RS-8890 เกจวัด มาโนมิเตอร์พร้อมพอร์ต ความดัน 2 พอร์ตเชื่อมต่อ /วินาที การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ วัด ความดัน สูงสุด 0.137 บาร์ 0.14 กก.ซม.² | RS Pro | MISUMI ประเทศไทย