มิเตอร์วัดระดับเสียง การบันทึกข้อมูล RS PRO DT-8852 , 30 dB ถึง 130 dB, สูงสุด 8 kHz

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงสูงสุด = 130 dB
    เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงต่ำสุด = 30 เดซิเบล
    ความละเอียด = 0.1 เดซิเบล
    Class ความแม่นยำ = IEC 61672-1:2002 Class 2
    การถ่วงน้ำหนัก = A, C
    ประเภทจอภาพ = LCD
    เร็ว/ช้าเฉลี่ย = ทั้งคู่
    การบันทึกข้อมูล = ใช่
    เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 8 kHz
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +40°C
    เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด = 31.5 Hz
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C