RS PRO RS41 K เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลแบบมีสายอินพุต

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    - การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ = +1300°C, +2000°F, +2000 K
    - เทอร์โมมิเตอร์ แบบสาย =
    - ประเภท โพรบวัด = K
    - ความแม่นยำ ที่ดีที่สุด = ±0.5% + 1°C, ±0.5% + 2°F, ±1% + 2 K
    - จำนวนอินพุตอุณหภูมิ = 1
    - ความละเอียด = 0.1°F, 0.1°C, 1 K
    - ความยาว = 76 มม
    - ความกว้าง = 38.5 มม
    - ความสูง = 162 มม
    - สเกลวัด อุณหภูมิ = เซนติเกรด ฟาเรนไฮต์ เคลวิน
    - น้ำหนัก = 210 ก
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
    RS PRO RS41 K เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลแบบมีสายอินพุต | RS Pro | MISUMI ประเทศไทย