RS PRO RS42 K เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลแบบมีสายอินพุต

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ = +1300°C, +2000°F
เทอร์โมมิเตอร์ แบบสาย =
ประเภท โพรบวัด = K
ความแม่นยำ ที่ดีที่สุด = ±0.5% + 1°C, ±0.5% + 2°F
จำนวนอินพุตอุณหภูมิ = 2
ความละเอียด = 0.1°C, 0.1°F
ความยาว = 76 มม
ความกว้าง = 38.5 มม
ความสูง = 162 มม
สเกลวัด อุณหภูมิ = เซนติเกรด ฟาเรนไฮต์
ชนิดแบตเตอรี่ = 9 V