สัญญาณ เอาต์พุต RS PRO V เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อินฟราเรด สายไฟ ยาว 1 ม. 0°C ถึง +1000°C

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
ประเภท เซนเซอร์ = สัญญาณ เอาต์พุต V
เวลาตอบกลับ = 250 ms
ความแม่นยำ = ±1.5°C หรือ ±1.5% ของการอ่านค่า
ความยาว สายไฟ = 1 ม
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 V dc
ประเภท เอาต์พุต = สัญญาณเตือน, อะนาล็อก
แหล่งกำเนิดแสงไฟ = อินฟราเรด
วัสดุ ตัว ตัวเสื้อ = ABS, อลูมิเนียม
ชนิดที่มีการยึดติด = 2 x รู, M3 x เกลียว 0.5 มม., ลึก 7 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 31 มม
ระดับ IP = IP65
ประเภทการ สายต่อปลายสาย = หาง 4 ขดลวด