RS PRO push-in ข้อต่อฟิตติ้ง, G 1/8 เกลียวนอก to push in 6 mm, รูปแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเกลียวต่อท่อ

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ประเภทข้อต่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม = ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง กดเข้า
    รูปแบบการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = เกลียวต่อท่อ
    คอนเนคเตอร์ A = G 1/8 เกลียวนอก
    วัสดุ ตัวเครื่อง = ทองเหลือง
    อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
    ชนิดที่มีการยึดติด = อินไลน์
    เป็นไปตามมาตรฐาน = 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE