1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไฟแสดงสถานะ การเลื่อนโทรศัพท์ RS PRO ชัดเจน 24 V, 50 mA, 5000h【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

INDICATOR LIGHT

ไฟแสดงสถานะ การเลื่อนโทรศัพท์ RS PRO ชัดเจน 24 V, 50 mA, 5000h
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 24 V
ฐานรอง/แผ่นรอง โคมไฟ = สไลเดอร์โทรศัพท์
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 50 มิลลิแอมป์
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 6.8 มม
ขนาดโคม = T6.8
ความยาว = 44 มม
สี เลนส์ = ใส
ความส่องสว่าง = 3.5 ล
ชั่วโมงชีวิต = 5,000 ชม

รหัสสินค้า
2945191 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 487.08

฿ 343.83

INDICATOR LIGHT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2945191 ในชุด ไฟแสดงสถานะ การเลื่อนโทรศัพท์ RS PRO ชัดเจน 24 V, 50 mA, 5000h